Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-4000

181H1303

Length [mm]: 4000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]4000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L4000 DP MW
ModelS62-IS10-4000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost31.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost31.2 Kilogram