Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-3000

181H1301

Length [mm]: 3000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]3000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L3000 DP MW
ModelS62-IS16-3000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost31.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost31.2 Kilogram