PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG16-400
181H1221
Length [mm]: 400
181H1221
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 400.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S55SE IG16 FEA L400 DP PUR |
| Model | S55SE-IG16-400 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 15.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 488.966 Liter |