Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-2000

181H1219

Length [mm]: 2000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S55SE IS10-16 L2000 DP MW
ModelS55SE-IS10/16-2000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost29.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost29.9 Kilogram