Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-1000

181H1065

Length [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S47 IS25 FEA L1000 DP MW
ModelS47-IS25-1000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23 Kilogram
Čistá hmotnost23 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1066.152 Liter