Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS10-600

181H1043

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.jacS47IS,L600D.B.MW
ModelS47-IS10-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost43.4 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost43.4 Kilogram