PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IG16-600
181H0987
Length [mm]: 600
181H0987
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 600.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L600 DP PUR |
| Model | S45SE-IG16-600 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 16.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 16.5 Kilogram |