Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-600

181H0974

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L600 DP MW
ModelS45SE-IS10/16-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost25.7 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost25.7 Kilogram