Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS10-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS10-1300

181H0908

Length [mm]: 1300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1300.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L1300 FEA DP PUR
ModelS43-IS10-1300
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost29.6 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost29.6 Kilogram