Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1000

181H0886

Length [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS6 L1000 DP MW
ModelS43-IS06-1000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost22.5 Kilogram
Čistá hmotnost22.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1277.637 Liter