Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS16-1500

181H0866

Length [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS16 L1500 DP PUR
ModelS81-IS16-1500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost33.85 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost33.85 Kilogram