Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1500

181H0844

Length [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP PUR
ModelS41/S42-IS10/16-1500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost24 Kilogram
Čistá hmotnost24 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1413.12 Liter