MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2500
181H0831
Length [mm]: 2500
181H0831
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 2500.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2500 DP MW |
| Model | S41/S42-IS10/16-2500 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 26 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 26 Kilogram |