Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500

181H0828

Length [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1500 DP MW
ModelS41/S42-IS25-1500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost26 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost26 Kilogram