Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-2000

181H0786

Length [mm]: 2000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS41-42ISPN6,L2000div.b.,min.w
ModelS41/S42-IS06-2000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost26 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost26 Kilogram