Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600

181H0778

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET 41-42 IS PN6,L600 DIV.B.M.W.
ModelS41/S42-IS06-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost26 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost26 Kilogram