Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1300

181H0686

Length [mm]: 1300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1300.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L1300 DP PUR
ModelS36-IS10/16-1300
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost35.1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost35.1 Kilogram