PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1000
181H0685
Length [mm]: 1000
181H0685
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 1000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S36 IS10-16 L1000 DP PUR |
| Model | S36-IS10/16-1000 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 30.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 30.5 Kilogram |