Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-600

181H0683

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S36 IS10-16 L600 FEA DP PUR
ModelS36-IS10/16-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost15 Kilogram