PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG10-500
181H0681
Length [mm]: 500
181H0681
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 500.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S36 IG10 L500 FEA DP PUR |
| Model | S36-IG10-500 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 13.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 13.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 455.208 Liter |