Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG10-1000

181H0674

Length [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S36 IG10 FEA L1000 DP MW
ModelS36-IG10-1000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost21 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost21 Kilogram