Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-750-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-750

181H0606

Length [mm]: 750

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]750.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS31aIG,L750F.clos.,min.w
ModelS31A-IG10/16/25-750
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN65
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost15.5 Kilogram