Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-600

181H0605

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S31A IG16 L600 FEA FC MW
ModelS31A-IG10/16/25-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN65
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost15.5 Kilogram