Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000

181H0532

Length [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A-S22 IS25 L1000 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS25-1000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost21 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost21 Kilogram