Danfoss logo
XB12L_Left

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-600

181H0531

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S21a/S22 IS PN25,L600 DP MW
ModelS21/S22-IS25-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11 Kilogram
Čistá hmotnost11 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem369.648 Liter