Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IG10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IG10/16-600

181H0489

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S21SE IG10-16 FEA L600 DP MW
ModelS21SE-IG10/16-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost21 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost21 Kilogram