Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1500

181H0485

Length [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1500 FEA DP PUR
ModelS21/S22-IS10/16-1500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost17 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost17 Kilogram