Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1300

181H0475

Length [mm]: 1300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1300.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1300 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS10/16-1300
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost16.4 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost16.4 Kilogram