MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-IG16-500
181H0376
Length [mm]: 500
181H0376
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 500.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S20A IG16 L500 FEA FC MW |
| Model | S20A-IG16-500 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 12.5 Kilogram |