Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-IG16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-IG16-400

181H0374

Length [mm]: 400

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]400.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S20a IG L400 FC MW
ModelS20A-IG16-400
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN50
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost11 Kilogram