Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-600

181H0232

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S14A IG16 L600 FEA FC MW
ModelS14A-IG16-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN50
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11 Kilogram
Čistá hmotnost11 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem371.318 Liter