Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-500

181H0230

Length [mm]: 500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S14 IG16 L500 FEA FC MW
ModelS14A-IG16-500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN50
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.7 Kilogram
Čistá hmotnost10.7 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem331.296 Liter