Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-400

181H0158

Length [mm]: 400

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]400.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S9a IG L400 FC MW
ModelS9A-IG10/16/25-400
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN65
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost7.8 Kilogram