Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-300

181H0118

Length [mm]: 300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]300.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S8a IS16 L300 FC MW
ModelS8A-IS16-300
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN32
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost9.8 Kilogram