MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-250
181H0116
Length [mm]: 250
181H0116
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 250.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L250 FC MW |
| Model | S8A-IS16-250 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 9.1 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 9.1 Kilogram |