MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-IG16-600
181H0080
Length [mm]: 600
181H0080
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 600.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S7a IG16 L600 FC MW |
| Model | S7A-IG16-600 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 8.2 Kilogram |