Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-IG16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-IG16-500

181H0078

Length [mm]: 500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S7 IG16 L500 FC MW
ModelS7A-IG16-500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN50
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13.7 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost13.7 Kilogram