Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-500

181H0032

Length [mm]: 500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S4 IS L500 FC MW
ModelS4A-IS16-500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN32
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.7 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost8.7 Kilogram