Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-300

181H0028

Length [mm]: 300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]300.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S4 IS L300 FC MW
ModelS4A-IS16-300
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN32
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost6.5 Kilogram