Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200

181H0003

Length [mm]: 200

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]200.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S1 IT10 L200 FC MW
ModelD1-IT16-200
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN25
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost2.1 Kilogram