180F4265
180F4265
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 85 dBA |
| Jmenovitý výkon [HP] | 100.0 HP |
| Jmenovitý výkon [kW] | 75.0 kW |
| Material Description | Swash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 1200 rpm |
| Označení typu | APM 32 |
| Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max] | 340 lbf∙ft |
| Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max] | 460 N-m |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Spare part |
| Průtok [gpm] [Max] | 141.000 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 533.00 l/min |
| Průtok [m³/h] [max.] | 32.00 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | 32 °F |
| Typ výrobku | Spare parts for APM S 22-40 |
| Uložení baterií | No |
| Vstup - tlak [barg] [Max] | 83.0 barg |
| Vstupní tlak [barg] [Min] | 30.0 barg |
| Vstupní tlak [psig] [Max] | 1200.0 psig |
| Vstupní tlak [psig] [Min] | 435.0 psig |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 6 barg |
| Výstup - tlak [barg] [Min] | 3 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 87 psig |
| Výstup - tlak [psig] [Min] | 44 psig |
| Výtlak[cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| Výtlak[in³/rev] | 27.09 in³/rev |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 7.345 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.915 Kilogram |
| Objem | 21.919 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255236269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |