Funkční modul, SVA-140B 80, Max. provozní tlak [bar]: 140, Krytka
148B6928
Max. provozní tlak [bar]: 140
148B6928
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | SVA-140B Top complete 80 |
| Max. provozní tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2030 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | SVA-140B |
| Náhradní díly v ceně | 1 těsnění |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Vrch, kompletní |
| Používá se pro výrobek | SVL-140B 80 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USCECRN |
| Servisovatelný | Náhradní díly SVL Flexline |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ výrobku | SVA-140B 80 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Zařízení | Krytka |
| Značení | SVL Flexline |
| Zúžení | Standard |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 9.55 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.95 Kilogram |
| Objem | 32.233 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |