148B6375
148B6375
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie | II |
| Material Description | SVL-65BT 100 A STR Valve Housing |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | SVL-HT 65B |
| Název produktu | Těleso vícefunkčního ventilu |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Plášť ventilu |
| Používá se pro výrobek | SVA-65BT 100 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkční ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
| Schválení | CECRNEACUA |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Servisovatelný | Náhradní díly SVL Flexline |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Směr | Přímý |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ vstupního připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | SVL-65BT 100 |
| Typ výstupního připojení | Tupý svar |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 4 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 100.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 4 in |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 100.0 mm |
| Značení | SVL Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15.85 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 14.3 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140214 |