Shut-off valve, SVA-ST 10-15_148B3818, 148B5200, 148B5220

Uzavírací ventil, SVA-ST 10-15, Max. provozní tlak [psig]: 580

148B3818

Typ vstupního připojení: G, Typ výstupního připojení: G, Zařízení: Ruční kolo
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrČervenohnědá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R125R134aR152aR22R227eaR23R236faR32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR502R503R507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]2.900 gal/min
KategorieArt. 4, par. 3
Kv - hodnota [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionSVA-ST 15 T STOP VALVE ANG H-WHEEL
Max. provozní tlak [bar]40.0 bar
Max. provozní tlak [psig]580 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuUzavírací ventil
Popis produktuUzavírací ventil
PoznámkyPRO PŘIPOJENÍ VSUVKY DN 10-15
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SchváleníLLC CDC EURO-TYSK
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
SměrRohový
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ vstupního připojeníG
Typ výrobkuSVA-ST 10-15
Typ výstupního připojeníG
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]7/8 A
Vstup Interní/ExterníExterní
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]7/8 A
Výstup Interní/ExterníExterní
ZařízeníRuční kolo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.65 Kilogram
Čistá hmotnost1.493 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.976 Liter
EAN/UPC5702428178716