Danfoss logo
 145H4882 HT pipe set for High Flow/Low Temp

Záruka a servis

145H4882

HT pipe set for High Flow/Low Temp

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionHT pipe set for High Flow/Low Temp
PopisHT pipe set for High Flow/Low Temp
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
TYPAccessories
Typ výrobkuZáruka a servis
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.6 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem5.237 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428569019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm