Záruka a servis
145G0195
EvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
145G0195
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3 TPC-M |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Popis | EvoFlat Water Heater A3 TPC-M |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.025 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.825 Kilogram |
| Objem | 82.11 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |