Akva Les II S, Typ 3, Název regulátoru TUV: PTC2+P
145B5060
Typ výrobku: Akva Les II S, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
145B5060
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hloubka balení [mm] | 345 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 190 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 210 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 41 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Min] | 22 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Měď |
| Material Description | Akva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK |
| Mixing circuit - control | Motorized control valve |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310/VS2/AMV150 |
| Název regulátoru TUV | PTC2+P |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Akva Les II S XB06H+60 PTC2 |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 480 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | AISI 316 |
| Směr připojení | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnější |
| Typ připojení TUV | Závit G vnější |
| Typ regulace ohřevu | Bottom |
| Typ TUV HEX | XB06H+-1 60 |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | Akva Les II S |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 210 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 463 mm |
| Výška s krytem [mm] | 463 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 22 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 20 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |