Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, plně izolováno, Typ 1, Název regulátoru TUV: PTC2

145B5036

Typ výrobku: Akva Lux II S, plně izolováno, Typ 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka balení [mm]600 mm
Hloubka bez krytu [mm]285 mm
Hloubka s krytem [mm]300 mm
Izolační materiálKryt EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]41 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]32 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol
Materiál krytuBíle lakovaná ocel
Mixing circuit - controlECL110
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuECL 110/VS2/AMV150
Název regulátoru TUVPTC2
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [min.]1
PopisAkva Lux II S typ 1 (XB06H-1-26) ECL110, s krytem
Připojovací rozměr cirkulační soustavy1/2"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Vlastnosti
Hodnota
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]800 mm
Šířka bez krytu [mm]535 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníDolní s možností horního zapojení
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaGrundfos UPM3 15-70 Auto
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaGrundfos
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H-1 26
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Lux II S, plně izolováno
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]340 mm
Výška bez krytu [mm]618 mm
Výška s krytem [mm]618 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost32 Kilogram
Čistá hmotnost30 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162511329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm