Záruka a servis
145B3034
Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
145B3034
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Cirkulace TUV | Další |
| Další informace | Přímé vytápění s regulátorem diferenčního tlakuBezpečnostní funkceTermostatický směšovací okruh |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hloubka balení [mm] | 150 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita TUV [kW] | 58 kW |
| Material Description | Akva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM |
| Mixing circuit - control | Termostatický ventil |
| Název regulátoru TUV | PM |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM |
| Připojovací rozměry CZT | G3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | G3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | G3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok |
| Regulátor diferenčního tlaku | AVPL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 580 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadla | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadla | Wilo |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický + diferenční tlak |
| Typ TUV HEX | XB37 |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 620 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 23 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 22.5 Kilogram |
| Objem | 75 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |