Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Dolní, Typ 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVDalší
Další informacePřímé vytápění s regulátorem diferenčního tlakuBezpečnostní funkceTermostatický směšovací okruh
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]200 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita TUV [kW]58 kW
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlTermostat
Název regulátoru TUVPM
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]600 mm
Šířka s krytem [mm]740 mm
Směr připojeníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ TUV HEXXB37
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Vita II
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost20 Kilogram
Čistá hmotnost19.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem75 Liter
EAN/UPC5702424653743